MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT - Szelepvezérlő modul
2908811

Ex i-Szelepvezérlő egység Ex területen felszerelt Ex i mágnesszelepek vezérléséhez. üresjárati feszültség: 21 V DC, áramkorlátozás: 48 mA, Standard konfiguráció, Áramkörből táplált, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Direkt rugós csatlakozás

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek