FL SWITCH SFN 5TX-PN - Industrial Ethernet Switch
2891151

Ethernet switch, 5 TP-RJ45 csatlakozással, a 10 vagy 100 Mbit/s-os (RJ45) átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció. A multicast szűrő letiltja a PROFINET PTCP-Delay-Traffic funkciót.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Multicast szűrő a PROFINET PTCP-Delay-Traffic elzárására
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
A switch ezen kívül kábelreteszelést és portblokkolást is nyújt
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé