FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891080
Menedzselhető switchek (IEC 61850 és IEEE 1613), 19" rackbe szerelhető. Portok: nyolc RJ45-ös (10/100 Mbit/s), 16 SC-D SM üvegszálas (100 Mbit/s) és négy gigabites kombinált port (10/100/1000 Mbit/s, RJ45-ös csatlakozás; az 1000 Mbit/s optikai kábeles csatlakozáshoz 1000 Mbit/s-os SFP-modulra van szükség).
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613