Dugaszolható COMBI sorkapcsok

Dugaszolható sorkapcsok

A dugaszolható COMBI sorkapcsok a hibrid kapcsok speciális típusai. A sorkapcsok egyik oldalán szabványosított dugaszzóna van, a másikon pedig direkt rugós, csavaros, húzórugós vagy gyorscsatlakozás-technika használható. Az érintkezőrendszer a legerősebb rezgési igénybevételeknek is ellenáll. A dugaszolható sorkapcsokkal különösen gyorsan végezhető el a jel- és tápvezetékezés.

Go to Product Detail Page for item 3213360
PPC 1,5/S/1-L BU - COMBI toldó
PPC 1,5/S/1-L BU - COMBI toldó
3213360

COMBI toldó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szín: kék

Go to Product Detail Page for item 3210075
PP-H 2,5/1-L BU - Csatlakozó
PP-H 2,5/1-L BU - Csatlakozó
3210075

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szín: kék

Go to Product Detail Page for item 3210607
PTTBS 2,5-TWIN/2P-PV - Kétemeletes sorkapocs
PTTBS 2,5-TWIN/2P-PV - Kétemeletes sorkapocs
3210607

Kétemeletes sorkapocs, Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.
Az áramot és a feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., potenciál-összekötővel, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 18 A, csatlakozások száma: 6, csatlakozási mód: Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3212087
PP-H 4/13 - Csatlakozó
PP-H 4/13 - Csatlakozó
3212087

Csatlakozó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 13, pólusszám: 13, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint bal csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3061091
ST 2,5-TWIN/ 1P OG - Átvezető sorkapocs
ST 2,5-TWIN/ 1P OG - Átvezető sorkapocs
3061091

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint bal csatlakozás, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. szint jobb oldali csatlakozás, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: narancssárga

Go to Product Detail Page for item 3043132
SPB 2,5/ 1-M - Csatlakozó
SPB 2,5/ 1-M - Csatlakozó
3043132

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2- 4 mm2, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3212077
PP-H 4/ 1 BU - Csatlakozó
PP-H 4/ 1 BU - Csatlakozó
3212077

Csatlakozó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint bal csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szín: kék

Önnek nyújtott előnyök

  • Szabadon választható csatlakozástechnika az egységes kialakítású COMBI dugaszzóna révén
  • 41 A névleges áram és 1000 V névleges feszültség érhető el a nagy teljesítményű dugaszérintkező révén
  • Nagyfokú biztonság az ujjal való érintés ellen védett kivitelnek köszönhetően
  • A téves dugaszolás elleni védelem az egyedi kódolási lehetőségek által
  • Teljes rugalmasság az önállóan konfekcionálható dugasz révén

Új termékek

Push-X technológiájú dugaszolható sorkapcsok egy kalapsínen

Dugaszolható sorkapcsok Push-X csatlakozással

Egyszerű dugaszolás a COMBI és a Push-X segítségével

A dugaszolható sorkapcsok a COMBI dugaszoló zónával és a Push-X vezető típusától független direkt rugós csatlakozással forradalmasítják a vezetékezést. Növelje Ön is a hatékonyságot a vezető típusától független direkt rugós csatlakozással megvalósítható, fáradságtól mentes vezetékezéssel a kapcsolószekrényben, és csatlakoztassa a terepi szintet előszerelt COMBI csatlakozódugaszokkal.

Fő jellemzők

    1. csatlakozástechnológia: Push-X, a vezető típusától független direkt rugós csatlakozás
    1. csatlakozástechnológia: COMBI dugaszoló zóna
  • Névleges keresztmetszet: 2,5 mm²
  • Vezető-keresztmetszetek: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (IEC szerint átszámítva)
  • Áram: 24 A
  • Feszültség: 800 V

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagyon kényelmes kezelés az erő és szerszám nélküli direkt dugaszolási technikának köszönhetően
  • A hajlékony vezetők különösen gyors csatlakoztatása érvéghüvely nélkül
  • Intuitív csatlakoztatás a csatlakozási pont látható és tapintható visszajelzése révén
  • A vezető gyors kioldása a csatlakozási pont reteszelésének köszönhetően
  • Teljes rugalmasság a konfigurálható és standard, max. 15 pólusú COMBI csatlakozódugaszoknak köszönhetően

COMBI dugaszolható sorkapcsok

A COMBI dugaszolható csatlakozórendszer lehetővé teszi az alkalmazások időtakarékos és moduláris felépítését. Fontos jellemzője az egységes kialakítású dugaszzóna, amely az alapkapcsok legalább egyik oldalán megtalálható. A COMBI csatlakozódugaszok karos direkt rugós, direkt rugós, húzórugós, gyorscsatlakozó és csavaros csatlakozástechnikával kaphatók. A 41 A és 1000 V névleges adatokkal jellemezhető dugaszolható csatlakozórendszer a jel- és tápvezetékezésre egyaránt alkalmas. Emellett a rendszer a különösen nagy rezgési igénybevételeknek is ellenáll. A sorkapcsok és a dugaszok egyaránt ujjal nem érinthető kivitelűek.

QUATTRO sorkapocs

QUATTRO sorkapocs

Dugaszolható megoldások az Ön gépei és berendezései számára

A kapcsolószekrénytől a teljes berendezésig − a dugaszolható megoldások manapság már a korszerű alkalmazások elengedhetetlen részét képezik.

Dugaszolható sorkapcsok beépítési helyzetben, kalapsínre rápattintva

Dugaszolható sorkapcsok

Moduláris berendezés-felépítés dugaszolható sorkapcsokkal

A csatlakozórendszer dugaszolható sorkapcsokból és a hozzájuk illeszkedő dugaszokból áll. Ezáltal a kapocssorokat határtalan rugalmassággal lehet felépíteni. A kapcsolószekrény betáplálásától a teljesítmény- és vezérlőkomponensek tápellátásán keresztül egészen a decentralizált berendezésrészek gyors telepítéséig. a COMBI dugaszolható rendszer mindig tökéletes megoldást garantál. A kapcsolószekrényen belüli dugaszolható alkatrészek gyorsan és egyszerűen fel- és leszerelhetők. A dugaszolható gyűrűs vezetékek lehetővé teszik a kapcsolószekrények közötti biztonságos feszültségellátást. A lengő toldók nem csak a kis helyeken végzett vezetékezéshez alkalmasak. Az előkonfekcionált kábelek is problémamentesen hosszabbíthatók meg velük. A COMBI rendszer szabványosított dugaszzónája által kínált rugalmas és sokoldalú lehetőségek számos neves céget is meggyőztek. Így például a Rittal is a COMBI rendszert választotta, és a dugaszzónát integrálta az új RiLine60 készülékadapterébe.

COMBI csatlakozódugasz

COMBI csatlakozódugasz

Önállóan konfekcionálható dugaszok és toldók

A COMBI csatlakozódugaszok 15 pólusig előszerelten vagy az önálló konfekcionáláshoz kaphatók. Az önállóan konfekcionálható változatok az egyedi alkalmazások moduláris felépítésére szolgálnak. A sorkapocsdugaszokra opcionálisan felszerelhető reteszelések a legerősebb rezgéseknek is ellenállnak. A reteszelések biztonságos kapcsolatot hoznak létre a sorkapocs és a COMBI dugasz között. Annak érdekében, hogy a vezetékekre ne hasson húzó igénybevétel, a COMBI rendszerben különböző húzó tehermentesítések találhatók, pl. egyszerű, felpattintható változatok vagy teljes kábeltokozatok. A vezetékek törésének megakadályozása érdekében a rendszerben a kábeltokozatokon kívül törésgátló hüvelyek is vannak.

Többvezetős sorkapcsok

Többvezetős sorkapcsok

Többvezetős sorkapcsok hat csatlakozóhellyel

Három direkt érintkező a belső vezetékezéshez és PIN érintkezők a dugaszolható külső vezetékezéshez. Így a gyors üzembe helyezéshez moduláris berendezéskoncepciók alakíthatók ki, vagy szervizelés esetén megvalósítható a berendezésrészek gyors cseréje. A csatlakozási pontok nagy száma miatt a sorkapcsok optimálisan használhatók kompakt, dugaszolható rendezőelosztóként. A nagy felületű feliratozási lehetőség és a végtartó funkciót is megvalósító azonos profilú jelöléstartók áttekinthető mátrixfeliratozást tesznek lehetővé.

Háromdimenziós jelelosztók

Háromdimenziós jelelosztók

Háromdimenziós jelelosztók

A négyemeletes PT 2,5-4 L sorkapcsokkal szűk helyeken is rendezni lehet a vezérlők és a berendezésrészek jeleit. A kapocssoron belüli különböző áthidalási lehetőségek, valamint a szabadon konfekcionálható, négypólusú dugaszokon belüli rendezési lehetőségek rendkívül kis méretű, háromdimenziós jelelosztók kialakítását teszik lehetővé.

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.

Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.

Termékbrosúra a sorkapcsok témájáról

Termékbrosúra a sorkapcsok témájáról

Letöltések

Brosúrák a sorkapcsokról
Szeretne nyomtatott információs anyagokat kapni dugaszolható sorkapcsainkról? A következőkben megtalálja sorkapcsokról szóló termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.