FS 0,635/ 40-FV-R-10,0 - SMD rugós kapocslécek
1334090

SMD rugós csatlakozósáv, névleges áram: 0,5 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 40, raszterméret: 0,635 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, szerelés: SMD forrasztás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben MCAD/ECAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással
Költség- és helymegtakarítás a különböző rakatolási magasságú, egységes termékválasztékkal
Easy-Mating a beépített vezetőpeckekkel és tolerancia kiegyenlítése a hibamentes termeléshez
Időmegtakarítás a fejlesztési folymat során az adatintegritás ügyfélspecifikus szimulációjával
Nagy, akár 30 Gbit/s sebességű adatátvitel a sokrétű alkalmazási lehetőségek érdekében

Gyakran ismételt kérdések


Mitől különleges az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

video thumbnail of faq answer

A különösen helytakarékos NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók akár 40 Gbit/s nagy sebességű adatátvitelt és érintkezőnként 0,5 A áramterhelhetőséget biztosítanak. Az úszó változat különösen nagy tűréskiegyenlítést kínál párosításkor és párosodáskor. E... Bővebben

A különösen helytakarékos NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók akár 40 Gbit/s nagy sebességű adatátvitelt és érintkezőnként 0,5 A áramterhelhetőséget biztosítanak. Az úszó változat különösen nagy tűréskiegyenlítést kínál párosításkor és párosodáskor. Ez lehetővé teszi a választást a merev és a lebegő csatlakozás között, kompakt 0,635-ös osztás mellett.

Kevesebb

Hogyan ellenőrizhetők az SMD forrasztási folyamat után az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?

Az érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, így lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).


Milyen pólusszámokkal kapható az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 20, 40 60 és 80.


Van-e tapadókorong a függőleges cikkeken a nyomtatott áramköri lapok automatikus beültetéséhez?

Igen, minden szabványos függőleges cikkhez a Tape-and-Reel csomagolás tartalmaz egy tapadókorongot. A pozíció és a méret a TecDoc csomagolásban (azaz a műszaki csomagolási rajzban) az egyes cikkek letöltési tartományában van megadva. Az újraolvasztás... Bővebben

Igen, minden szabványos függőleges cikkhez a Tape-and-Reel csomagolás tartalmaz egy tapadókorongot. A pozíció és a méret a TecDoc csomagolásban (azaz a műszaki csomagolási rajzban) az egyes cikkek letöltési tartományában van megadva. Az újraolvasztásos forrasztás után a szívóbetétet eltávolítjuk.

Kevesebb

Mindkét plug-in partner lebegő változatként van kialakítva, hogy lehetővé tegye a lebegést?

Általában a dugaszolható csatlakozónak csak az egyik oldala lebegő kivitelű, a másik oldala pedig merev. Ez már egy nagyon nagy tűréstartományt fed le. A rugós kapocsléc a három merev változatú apa lebegő csatlakozó kombinálható, így három különböző,... Bővebben

Általában a dugaszolható csatlakozónak csak az egyik oldala lebegő kivitelű, a másik oldala pedig merev. Ez már egy nagyon nagy tűréstartományt fed le. A rugós kapocsléc a három merev változatú apa lebegő csatlakozó kombinálható, így három különböző, 8,0 mm és 12,6 mm közötti egymásra helyezési magasság valósítható meg.

Kevesebb

A megadott adatátviteli sebesség minden kombinációra vonatkozik?

Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így... Bővebben

Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így az elérhető adatátviteli sebességet. Önnel együtt az egyedi alkalmazásokhoz optimalizálni tudjuk a nagy sebességű adatátvitelt. Forduljon hozzánk bizalommal!

Kevesebb

Hol van az 1-es pólus?

Az a1 pólust (a sor, 1. tű) a terméken megjelöltük. Az 1. pólus a TecDoc rajzokon (termékcsalád rajz és csomagolási rajz) is fel van tüntetve. Így a nyomtatott áramkör beültetéséhez a termék tájolása és a dugaszolási irány egyértelműen meg van határo... Bővebben

Az a1 pólust (a sor, 1. tű) a terméken megjelöltük. Az 1. pólus a TecDoc rajzokon (termékcsalád rajz és csomagolási rajz) is fel van tüntetve. Így a nyomtatott áramkör beültetéséhez a termék tájolása és a dugaszolási irány egyértelműen meg van határozva. Az ügyfél a saját dokumentációjában ettől eltérő meghatározást is megadhat.

Kevesebb

Hol találok információt a kiterjesztett átütési távolságokról és a kúszóútról, hogy megvalósíthassam a feszültségre vonatkozó szükséges követelményeket az alkalmazásomban?

A minimális távolságok a műszaki adatokban vannak megadva. Kérésre szívesen kiszámítjuk a távolságokat a részben összeszerelt dugaszolható csatlakozók vagy a kihagyott tűk (úgynevezett Death-Metal-Parts, halálos fém alkatrészek) között. Ez azt jelent... Bővebben

A minimális távolságok a műszaki adatokban vannak megadva. Kérésre szívesen kiszámítjuk a távolságokat a részben összeszerelt dugaszolható csatlakozók vagy a kihagyott tűk (úgynevezett Death-Metal-Parts, halálos fém alkatrészek) között. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett feszültségigény is megvalósítható.

Kevesebb

Hol tudhatok meg többet a NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókról?

Szakcikkek, új termékek, termékinformáció, videók és egyéb tudnivalók weboldalunkun a Termékek tartományban, a „NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó” részben találhatók. Töltse le a FINEPITCH NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó prospektust e-papírként. Ez... Bővebben

Szakcikkek, új termékek, termékinformáció, videók és egyéb tudnivalók weboldalunkun a Termékek tartományban, a „NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó” részben találhatók. Töltse le a FINEPITCH NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó prospektust e-papírként. Ez részletesen ismerteti az alkalmazásokat, az érintkezési rendszereket és a termékek műszaki tulajdonságait. Információkat nyújt továbbá az adatátvitelről, az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és az SMD forrasztási folyamatról.

Kevesebb