FP 0,8/ 52-MV 7,15
-
SMD késes sávok
1154023
SMD késsor, névleges áram: 1,7 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 52, raszterméret: 0,8 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Érintkezőnként 1,7 A-nál nagyobb névleges áram is elérhető?
A névleges áram érintkezőnkénti felső határa egy teljesen feszültség alatt álló dugaszolható csatlakozó esetén 1,7 A. Ha például négy pólus áll feszültség alatt, akkor érintkezőnként 3,9 A érhető el (20 °C környezeti hőmérséklet esetén).... Bővebben
A névleges áram érintkezőnkénti felső határa egy teljesen feszültség alatt álló dugaszolható csatlakozó esetén 1,7 A. Ha például négy pólus áll feszültség alatt, akkor érintkezőnként 3,9 A érhető el (20 °C környezeti hőmérséklet esetén).
KevesebbHogyan ellenőrizhetők az árnyékolatlan FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?
A forrasztható érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, és lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).
Mi az a ScaleX?
A ScaleX a szabadalmaztatott érintkezőrendszerünk bejegyzett technológiamárkája. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést biztosít nyomtatott áramköri lapok számára, valamint nagy tűréskiegyenlítést garantál dugaszolásko... Bővebben
A ScaleX a szabadalmaztatott érintkezőrendszerünk bejegyzett technológiamárkája. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést biztosít nyomtatott áramköri lapok számára, valamint nagy tűréskiegyenlítést garantál dugaszoláskor.
KevesebbMitől különleges az FP 0,8 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Az FP 0,8 a mindenesünk, ha a készülékben lévő nyomtatott áramköri lapok összekapcsolásáról van szükség. A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó a ScaleX érintkezőrendszerünknek köszönhetően strapabíró, rugalmasan használható és sokoldalú. Különösen megg... Bővebben
Az FP 0,8 a mindenesünk, ha a készülékben lévő nyomtatott áramköri lapok összekapcsolásáról van szükség. A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó a ScaleX érintkezőrendszerünknek köszönhetően strapabíró, rugalmasan használható és sokoldalú. Különösen meggyőző a magas, akár 52 Gbit/s adatátviteli sebesség és az érintkezőnkénti 1,7 A áramátviteli képesség (névleges áram). Az FP 0,8 további előnye, hogy árnyékolt és árnyékolatlan változatban is szállítható, így azt követelményeinek megfelelően alkalmazhatja.
KevesebbMilyen pólusszámokkal kapható az FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Az FP 0,8 az alábbi pólusszámokkal kapható: 12, 20, 32, 52 és 80, árnyékolt és árnyékolatlan változatban is.