FS 0,635/ 80-MV-R- 8,0 - SMD késes sávok
1332127

SMD késsor, névleges áram: 0,5 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 80, raszterméret: 0,635 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben MCAD/ECAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással
Költség- és helymegtakarítás a különböző rakatolási magasságú, egységes termékválasztékkal
Easy-Mating a beépített vezetőpeckekkel és tolerancia kiegyenlítése a hibamentes termeléshez
Időmegtakarítás a fejlesztési folymat során az adatintegritás ügyfélspecifikus szimulációjával
Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
Nagy, akár 30 Gbit/s sebességű adatátvitel a sokrétű alkalmazási lehetőségek érdekében

Gyakran ismételt kérdések


Mitől különleges az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

video thumbnail of faq answer

A rendkívül helytakarékos NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók nagy sebességű adatátvitelt tesznek lehetővé akár 30 Gbit/s-ig. Ezenkívül érintkezőnként 0,5 A áram is átvihető. Ennek köszönhetően rugalmasan felhasználható, és a 0,635 mm-es raszterben sz... Bővebben

A rendkívül helytakarékos NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók nagy sebességű adatátvitelt tesznek lehetővé akár 30 Gbit/s-ig. Ezenkívül érintkezőnként 0,5 A áram is átvihető. Ennek köszönhetően rugalmasan felhasználható, és a 0,635 mm-es raszterben számos alkalmazási lehetőséget biztosít.

Kevesebb

Hogyan ellenőrizhetők az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?

Az érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, így lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).


Milyen pólusszámokkal kapható az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 20, 40 60 és 80.