Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FS 0,635/ 60-MV-R- 8,0 - SMD késes sávok
1332126

SMD késsor, névleges áram: 0,5 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 60, raszterméret: 0,635 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben MCAD/ECAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással
Költség- és helymegtakarítás a különböző rakatolási magasságú, egységes termékválasztékkal
Easy-Mating a beépített vezetőpeckekkel és tolerancia kiegyenlítése a hibamentes termeléshez
Időmegtakarítás a fejlesztési folymat során az adatintegritás ügyfélspecifikus szimulációjával
Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
Nagy, akár 30 Gbit/s sebességű adatátvitel a sokrétű alkalmazási lehetőségek érdekében

Gyakran ismételt kérdések


Mitől különleges az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

video thumbnail of faq answer

A rendkívül helytakarékos NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók nagy sebességű adatátvitelt tesznek lehetővé akár 30 Gbit/s-ig. Ezenkívül érintkezőnként 0,5 A áram is átvihető. Ennek köszönhetően rugalmasan felhasználható, és a 0,635 mm-es raszterben sz... Bővebben

A rendkívül helytakarékos NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók nagy sebességű adatátvitelt tesznek lehetővé akár 30 Gbit/s-ig. Ezenkívül érintkezőnként 0,5 A áram is átvihető. Ennek köszönhetően rugalmasan felhasználható, és a 0,635 mm-es raszterben számos alkalmazási lehetőséget biztosít.

Kevesebb

Hogyan ellenőrizhetők az SMD forrasztási folyamat után az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?

Az érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, így lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).


Milyen pólusszámokkal kapható az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 20, 40 60 és 80.


Van-e tapadókorong a függőleges cikkeken a nyomtatott áramköri lapok automatikus beültetéséhez?

Igen, az FS 0,635 sorozat minden függőleges cikkére tapadókorong van felszerelve. A pozíciót és a méretet a műszaki csomagolási rajz tartalmazza, amely a cikkoldal letöltési területén a „Műszaki rajzok” szakaszban található. Az SMD forrasztás után a szívóbetétet eltávolítják.


Mindkét plug-in partner lebegő változatként van kialakítva, hogy lehetővé tegye a lebegést?

Általában a dugaszolható csatlakozónak csak az egyik oldala lebegő kivitelű, a másik oldala pedig merev. Ez már egy nagyon nagy tűréstartományt fed le. A rugós kapocsléc a három merev változatú apa lebegő csatlakozó kombinálható, így három különböző,... Bővebben

Általában a dugaszolható csatlakozónak csak az egyik oldala lebegő kivitelű, a másik oldala pedig merev. Ez már egy nagyon nagy tűréstartományt fed le. A rugós kapocsléc a három merev változatú apa lebegő csatlakozó kombinálható, így három különböző, 8,0 mm és 12,6 mm közötti egymásra helyezési magasság valósítható meg.

Kevesebb