cULus által elismert
Engedély azonosítója: E118976Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
SMD aljzatsor, névleges áram: 1 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 20, raszterméret: 1,27 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, szerelés: SMD forrasztás
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Milyen pólusszámokkal kapható az FQ 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Az FQ 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 10, 20, 30 50 és 80.
Mire alkalmas az FQ 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Hogyan ellenőrizhetők az FQ 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?
A dugaszolható csatlakozó forrasztása SMT eljárással történik. A forrasztható érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, így lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).