FQ 1,27D/ 10-SV- 490-1-BR - Aljzat
1156833

SMD aljzatsor, névleges áram: 1 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 10, raszterméret: 1,27 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, szerelés: SMD forrasztás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Megbízható mechanikus és elektromos összeköttetések a kétoldalas érintkezőrendszer révén
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Világos és költségoptimalizált kialakítás
Sokféle alkalmazáshoz alkalmas

Gyakran ismételt kérdések


Milyen pólusszámokkal kapható az FQ 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FQ 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 10, 20, 30 50 és 80.


Mire alkalmas az FQ 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

video thumbnail of faq answer

Az FQ 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó univerzálisan felhasználható, és érintkezőnként akár 1 A áram átvitelére képes.... Bővebben

Az FQ 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó univerzálisan felhasználható, és érintkezőnként akár 1 A áram átvitelére képes.

Kevesebb

Hogyan ellenőrizhetők az FQ 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?

A dugaszolható csatlakozó forrasztása SMT eljárással történik. A forrasztható érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, így lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).