SACB-8/ 4-L-10,0PUR M5
-
Elosztódoboz
1530757
Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M5-ös aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 4, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 10 m, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára