PSI-MODEM-3G/ROUTER
-
Router
2314008
Ipari UMTS/GSM router (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) Ethernet interfésszel. Tűzfal, NAT és IPsec VPN-támogatás, SMA-F antennahüvely. SMS küldés. 6 digitális bemenet, 4 digitális kimenet. Konfiguráció webalapú menedzsmenten keresztül.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Biztonsági funkciók | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
| VPN alagutak száma | 3 |
| Hitelesítés | X.509v3, PSK |
| Adatintegritás | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) támogatás | Kiszolgáló |
| Szűrés | IP, port, protokoll |
| Firewall szabályok | Állapottartó felügyelő tűzfal |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP-alagutak |
| Network Time Protocol (NTP) kliens | Kliens / szerver |
| Remote Syslog Logging | külső szerverre |
| Titkosítási eljárás | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanikus leválasztás | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4 W |
| A hálózat típusa | Mobiltelefon |
| Adat-interfész / adat-interfész vizsgálófeszültsége | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| Jellemző áramfelvétel | < 200 mA (24 V DC) |
| < 90 mA (Készenlét) | |
| Maximális áramfelvétel | < 800 mA (10 V DC esetén (4x 50 mA-rel a kimenetekhez)) |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment, SNMP |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 6 |
| Bemenő feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 4 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 50 mA (Rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Jel | Ethernet |
| Webszerver | igen |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 1 |
| Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | GSM / GPRS / EDGE |
| Frekvencia | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 850 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 1900 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 2100 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| Adóteljesítmény | 0,25 W |
| Adatsebesség | ≤ 7,2 Mbit/s (HSDPA) |
| ≤ 5,7 Mbit/s (HSUPA) | |
| Antenna | 50 Ω impedanciájú SMA antenna aljzat |
| Az antenna csatlakozási módja | SMA (anya) |
| SIM-interfész | 1,8 Volt, 3 Volt |
| 1,8 Volt, 3 Volt | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| Hálózati funkció | 4 időrés az adatok vételhez, 4 időrés az adatok adásához. A PIN tárolása a modemben történik. Feszültségmegszakítás esetén az ismételt hálózatba jelentkezés automatikusan történik. Integrált TCP/IP Stack, tűzfal és VPN támogatás, önálló kapcsolat-létrehozás. |
| Hálózatvizsgálat | LED-sávos kijelző a vétel minőségének kijelzéséhez |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Szabadesés IEC 60068-2-32 szerint | Szabadesés: 1 m |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): Üzem: 15g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Rázkódás (tárolás/szállítás): Raktározás: 30g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 65 °C (nem sorolható) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 1999/5/EK R&TTE irányelvek szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 4 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 1 kV (Ethernet és antenna) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 1 kV (szimmetrikus) |
| ± 2 kV (aszimmetrikus) | |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| ± 1 kV (Antenna) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2314008 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC422 |
| GTIN | 4046356594387 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 321,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 200 g |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Konfigurálás webalapú menedzsmenttel
Egyidejűleg maximum 3 VPN-alagút
VPN indítása hívással
Magas szintű elektromágneses kompatibilitás
VPN indítása SMS-sel
Hitelesítés X.509 tanúsítványokkal
Kapcsolatfelügyelet
Mindkét SIM-kártya PIN-jének kódolása
Tűzfal
NAT-táblázat
10/100 MBit/s
Autocrossing
UMTS mobiltelefon-hálózat: 850, 1900 és 2100 MHz
GSM mobiltelefon-hálózat: 850, 900, 1800 és 1900 MHz
Kapcsolat felépítése IP-címeken keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51