FL MGUARD 4102 PCI - Router
1441187

Security-Router sorozat, 2 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP00, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, konfigurálható állapottartó felügyelő tűzfal teljes funkciós tartománnyal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Központi menedzsmenteszköz
Legnagyobb fokú biztonság
Maximális teljesítmény
Az IT és az OT biztonságának integrálása
mGuard biztonsági technológia