Reteszaktuátor 12 V tápellátással nyilvános töltőaljzatokhoz
EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2
-
Reteszelés
1300179
CHARX connect modular, Típus 2, GB/T, Reteszelés, Tartozék, Egyes vezetékek, hossz: 0,5 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 3 pólusú, egyeres vezetékekkel, tartóval, nyilvános töltőaljzatok reteszeléséhez dugaszolt állapotban, IEC 61851-1
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egységes, helytakarékos beépítési hely