VARIOFACE homlokadapter Siemens SIMATIC® ET200SP egységhez, 20 pólusú FLK-/IDC tüskesorral, max. 16 csatorna csatlakoztatható
Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés
Vezérlőspecifikus rendszerkábelezéseinket speciálisan a különböző vezérlők I/O moduljaira történő gyors és hibamentes csatlakoztatásra fejlesztettük ki. Az egyszerűen dugaszolható homlokadapterek, a rendszerkábelek és a kifejtőmodulok, különösen az új generációs VARIOFACE Front Connect, lehetővé teszik az akár 90 százalékos idő- és 60 százalékos helymegtakarítást a hagyományos megoldásokhoz képest. A VARIOFACE rendszerkábelezés minden bevett I/O rendszerhez kapható.
Kiöntött Yokogawa homlokadapter rögzített kerek kábellel és fröccsöntött 50 pólusú rugós csatlakozósávval 4 x 8 csatorna terepi csatlakoztatására. Kábelhossz: 15,0 m
VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábelekkel ControlLogix® 1756 I/O berendezéshez, rákapcsolható max. 1 x 16 csatorna.
VARIOFACE homlokadapter, Allen Bradley ControlLogix-hez és Honeywell PlantScape-hez, IB 32 bemeneti kártya
A homlokadaptereket a magas 1756-TBE fedelekbe (nem mellékeljük) dugaszolják.
16 csatornás modul Honeywell C300-as modulokhoz. A modul vezérlése a vezérlő oldalon 37 pólusú D-SUB vagy 50 pólusú FLK csatlakozón keresztül történik. A terepi oldalon késes bontással ellátott rugós csatlakozás áll rendelkezésre (1+, 1C, 1-,...16+, 16C, 16-). Modulszélesség: 258,5 mm
VARIOFACE iniciátormodul, 32 PNP-iniciátor csatlakoztatására, fényjelzéssel
VARIOFACE-COMPACT-LINE, kifejtő modul Allen-Bradley Controll-Logix egységhez, Controll-Logix-specifikus feliratozással
VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábelekkel ControlLogix® 1756 I/O berendezéshez, rákapcsolható max. 1 x 16 csatorna.
VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábelekkel ControlLogix® 1756 I/O berendezéshez, rákapcsolható max. 1 x 8 csatorna.
Kiöntött homlokadapter rögzített halogénmentes kerek kábellel és kétoldalasan fröccsöntött 50 pólusú rugós csatlakozósávval Yokogawa vezérlők csatlakoztatására. Kábelhossz: 5,0 m
Az Ön előnyei
- Gyors és hibamentes csatlakoztatás a különböző automatizálási készülékek I/O részegységeire a vezérlőspecifikus rendszerkábelezésnek köszönhetően
- A különböző funkciók (pl. relé, szilárdtest relé vagy átvezető dugaszcsatlakozó) nagy választéka
- Egyedi kialakítás az egy-, két- vagy háromvezetős csatlakozástechnikájú interfészmodulok révén
- Rugalmasság – összekötés direkt rugós, húzórugós vagy csavaros csatlakozástechnikával
- Egyszerű tervezés a tervező keresztlista vagy az online kiválasztó segítségével
- A rendszerkábelezés a COMPLETE line rendszer része
VARIOFACE rendszerkábelezés dugaszolható komponensekkel
A vezérlőspecifikus rendszerkábelezés áttekintése
A VARIOFACE vezérlőspecifikus rendszerkábelezés a következő összetevőkből áll:
- __Homlokadapter: a homlokadapter úgy rendezi a jeleket, hogy nincs szükség az egyes erekkel történő költséges vezetékezésre. Egyszerűen rá kell dugni a vezérlő megfelelő I/O kártyájára. A következő vezérlőgyártókhoz kaphatók megoldások: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
- Rendszerkábel: az előre konfekcionált rendszerkábel vezeti a jeleket a vezérlőből a modulba. Különböző kivitelekben (hossz, pólusszám és árnyékolás) állnak rendelkezésre.
- Kifejtő modul: a kifejtő modul adja át a vezérlő- és terepi jeleket. Profitáljon itt is termékválasztékunk sokoldalúságából. A kifejtő modulok különböző csatlakozástechnikával, szélességgel és eltérő funkciókkal kaphatók.
VARIOFACE Front Connect
A rendkívül kompakt kifejtőmodulok új generációja a Remote I/O rendszer és a terepi szint tökéletes kiegészítői. Innovatív kialakítás gondoskodik a gyors és hibamentes vezetékezésről, valamint a helymegtakarításról a kapcsolószekrényben. A VARIOFACE Front Connect nagy rugalmasságával és keskeny kialakításával optimálisan támogatja a decentralizált perifériát.
VARIOFACE Front Connect
Egy eres vezetékekből álló hagyományos kábelezés
Hagyományos vezetékezés egy eres vezetékekkel
A perifériák egy eres vezetékekkel történő vezetékezése sok időt igényel és hibaérzékeny.
Jellemzők:
- Időigényes, mivel külön lépések szükségesek, mint a méretre vágás, csupaszolás, feliratozás, krimpelés és az erek elhelyezése
- Minden különálló huzalcsatlakozás egy-egy lehetséges hibaforrás
- A kábelkötegek áttekinthetetlenek
- Fáradságos hibakeresés
- Maximális rugalmasság az egy eres vezetékekkel
VARIOFACE rendszerkábelezés
VARIOFACE rendszerkábelezés
A rendszerkábelezésnél jól összehangolt kábelezési koncepcióról van szó, ami a homlokadapterből, a rendszerkábelből és a modulból áll.
Jellemzők:
- A dugaszolható komponensek gyors és hibamentes bekötést tesznek lehetővé
- 90%-os időmegtakarítás a hagyományos egy eres vezetékekkel történő kábelezéshez képest
Vezérlők rendszerkábelezésének konfigurátora
Konfigurátor: VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz
Konfigurálja saját egye plug and play megoldását. Az intuitív kezelőfelület és a 3D modellek lehetővé teszik a könnyű kezelhetőséget. Néhány kattintással kiválaszthatja a homlokadapterekből, rendszerkábelekből és jelátviteli modulokból álló megoldási összetevőit.
Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés PLC-V8 adapterrel
A rendszerkábel-adapterrel a relémodulok gyorsan és hibamentesen csatlakoztathatók a vezérlés szintjéhez. A megoldásokban egyesülnek a PLC-INTERFACE és a VARIOFACE rendszerkábelezés tulajdonságai. A moduláris felépítésű I/O egység a kapcsolási követelményeknek megfelelő, csatornaspecifikus beültetést tesz lehetővé.