UM- D37SUB/M/HC3/AI/FMT - Kifejtőmodul
2900188

16 csatornás modul Honeywell C300-as modulokhoz. A modul vezérlése a vezérlő oldalon 37 pólusú D-SUB vagy 50 pólusú FLK csatlakozón keresztül történik. A terepi oldalon késes bontással ellátott rugós csatlakozás áll rendelkezésre (1+, 1C, 1-,...16+, 16C, 16-). Modulszélesség: 258,5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek