Változatok:
- Aljzat, a másik végen tüskesor
- Aljzat, a másik végen aljzat
- Tüskesor, a másik végen tüskesor
- Vezeték-keresztmetszet erenként: 0,25 mm²
- Áramterhelhetőség erenként: 2 A
- Pólusszám: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC vagy halogénmentes, árnyékolt)
A D-SUB vagy FLK dugaszolható csatlakozókkal ellátott rendszerkábelek lehetővé teszik az automatizálási készülékek és a kifejtő modulok gyors és hibamentes 1:1 összekötését. Ön sokféle különböző pólusszámú, előre konfekcionált rendszerkábel közül választhat. A bekötés egyeres vezetékekkel, csapos vagy hüvelyes aljzatokkal valósítható meg. Szolgáltatásunk az Ön számára: a 0,5 m és 10 m közötti szabványos hosszakon kívül az Ön egyedi igényei szerinti hosszúságú rendszerkábeleket is kínálunk.
Konfekcionált kerek kábel; 1. csatlakozás: Egyes vezetékek (20-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 20-pólusú); kábelhossz: 0,5 m
Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel; 1. csatlakozás: Egyes vezetékek (37-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva. Az árnyékolófonat külön vezetékre van kivezetve.); 2. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 37-pólusú); kábelhossz: 3 m
Konfekcionált, árnyékolt, halogénmentes kerek kábel; 1. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 25-pólusú); 2. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 25-pólusú); kábelhossz: 2 m
Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel; 1. csatlakozás: Egyes vezetékek (37-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva. Az árnyékolófonat külön vezetékre van kivezetve.); 2. csatlakozás: D-SUB tüskesáv (1x 37-pólusú); kábelhossz: 1 m
Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel; 1. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 50-pólusú); 2. csatlakozás: D-SUB tüskesáv (1x 50-pólusú); kábelhossz: 0,5 m
Konfekcionált, árnyékolt, halogénmentes kerek kábel; 1. csatlakozás: D-SUB tüskesáv (1x 15-pólusú); 2. csatlakozás: D-SUB tüskesáv (1x 15-pólusú); kábelhossz: 2 m
Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel; 1. csatlakozás: D-SUB tüskesáv (1x 9-pólusú); 2. csatlakozás: D-SUB tüskesáv (1x 9-pólusú); kábelhossz: 2 m
Konfekcionált kerek kábel; 1. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 16-pólusú); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 16-pólusú); kábelhossz: 2 m
Konfekcionált kerek kábel; 1. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 40-pólusú); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 40-pólusú); kábelhossz: 4 m
Konfekcionált, árnyékolt, halogénmentes kerek kábel; 1. csatlakozás: D-SUB tüskesáv (1x 50-pólusú); 2. csatlakozás: D-SUB tüskesáv (1x 50-pólusú); kábelhossz: 2 m
Vezérlők rendszerkábelezésének konfigurátora
Konfigurálja saját egye plug and play megoldását. Az intuitív kezelőfelület és a 3D modellek lehetővé teszik a könnyű kezelhetőséget. Néhány kattintással kiválaszthatja a homlokadapterekből, rendszerkábelekből és jelátviteli modulokból álló megoldási összetevőit.
VARIOFACE rendszerkábeleink különböznek az IDC/FLK dugaszolható csatlakozókkal ellátott rendszerkábelektől vagy a D-SUB dugaszolható csatlakozókkal ellátott rendszerkábelektől. Minden kategória PVC vagy halogénmentes szigetelésű vezetékkel kapható. Ezenkívül ezek a kábelek mind árnyékolt, mind árnyékolatlan kivitelben is kaphatók. Az Ön követelményeinek megfelelően a konfekcionált kábelt mindkét oldalon dugaszokkal, vagy az egyik oldalon nyitott kábelvéggel konfekcionálva kapja kézhez.
|
|
|
---|---|---|
VARIOFACE rendszerkábel IDC/FLK dugaszolható csatlakozóval | VARIOFACE rendszerkábel D-SUB dugaszolható csatlakozóval | |
Vezeték-keresztmetszet | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
Max. áram vezetőnként | 1 A | 2 A |
Vezetékfajta | PVC / halogénmentes | PVC / halogénmentes |
Kivitel | Árnyékolt / árnyékolatlan | árnyékolt |
Dugaszolható csatlakozók | Egyik végén nyitott kábelvéggel, vagy mindkét végén | Egyik végén nyitott kábelvéggel, vagy mindkét végén |
Változatok:
Változatok:
Változatok:
Változatok:
A nyitott kábelvég színkódolása
A felhasználóbarát szín- és számkódoló rendszerrel az erek közvetlenül hozzárendelhetők. Az egyes és tízes helyiértékek egyértelmű hozzárendelése az egyszerű színkódolási rendszer révén lehetővé teszi az áttekinthető feliratozást. Így pl. a barna szín mindig az „1" számjegyet, a sárga szín pedig a „4" számjegyet jelenti. Ezáltal a barna-sárga jelölésű ér mindig a 14-es számú ér.