VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/3,0M
-
Kábel
2901609
Konfekcionált kerek kábel; vezérlő: Axioline Realtime I/O; 1. csatlakozás: Egyes vezetékek (8-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 14-pólusú, 90 °-leágazás); kábelhossz: 3 m
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 előkonfekcionált szabad kábelvég, az Axioline-Realtime I/O rendszerhez történő csatlakoztatásra
14 pólusú dugaszolható csatlakozó, kiöntött
Feliratozómező a dugaszon
1:1-es összeköttetés
8 csatorna átvitele minden esetben