MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
Rendszeradapter
2811268
Rendszeradapter és rendszerkábelezés segítségével nyolc MINI Analóg jelátalakító csatlakoztatható csavaros csatlakoztatással egy adott vezérléshez a lehető legkisebb kábelezési ráfordítás és a legalacsonyabb kábelezési hibakockázat mellett.
Termékrészletek
| Pólusszám | 16 |
| A csatornák száma | 8 |
| Feliratozási lehetőség | SS-ZB jelölőcsík |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Áramhordozó képesség | ≤ 1 A (csatornánként) |
| Átmeneti ellenállás | < 10 mΩ |
| Névleges szigetelési feszültség | 30 V AC |
| 50 V DC |
| Vezérlési szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 16 |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 200 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Csatlakozási mód | Rugóérintkező |
| Pólusszám | 16 |
| Csatlakoztatási ciklus | 10 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 50,4 mm |
| Magasság | 46,2 mm |
| Mélység | 45,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PBT |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Hajógyártási engedély | |
| Jelölések | GL EMC 2 D |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Rezgésállóság | ≤ 0,7g |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2811268 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK113Z |
| Termékkulcs | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 101,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 71,5 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
MINI MCR-SL-TB - Átvezető sorkapocs 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Homlokadapter 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Homlokadapter 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Homlokadapter 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Homlokadapter 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Homlokadapter 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Homlokadapter 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2299372
Az Ön előnyei
Maximum nyolc csatornára
Plug and play
Egyszerű dugaszolhatóság a csavaros csatlakozási technikával rendelkező MINI Analog modulokra
Időtakarékos vezetékezési megoldás az egyedülálló dugaszkoncepciónak köszönhetően
Csökkenti a kábelezési költségeket és hibákat
PLC oldali rendszerkábelezés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51