Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTMC 1,5-3 /BN - Rendező sorkapocs
3270423

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: barna

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A megfelelő tartozékok használatával alkalmas kalapsínre és fali kivágásokba való szerelésre
Egyedi kialakítás a moduláris elv révén
Konfigurálható színek a VDE 0812, VDE 0815 és a DIN 47100 szabvány szerint, vagy korlátozások nélkül.
Vezetékek és kapocshelyek egymáshoz rendelése egyedi színekkel, ami lehetővé teszi a hibamentes és biztonságos munkavégzést
Kiváló minőségű érintkezés a direkt rugós technológia révén, amely helyettesítheti a Wire-Wrap, TERMI-POINT stb. eljárásokat
Szerszám nélküli vezetékezés a legszűkebb helyen is a kis méreteknek köszönhetően