PTMC 1,5 /2-3 -DF - Rendező sorkapocs
3001930

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: Falra szerelhető, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyedi kialakítás a moduláris elv révén
Szerszám nélküli vezetékezés a legszűkebb helyen is a kis méreteknek köszönhetően
Vezetékek és kapocshelyek egymáshoz rendelése egyedi színekkel, ami lehetővé teszi a hibamentes és biztonságos munkavégzést
Kiváló minőségű érintkezés a direkt rugós technológia révén, amely helyettesítheti a Wire-Wrap, TERMI-POINT stb. eljárásokat
Fali kivágásba szerelhető
Konfigurálható színek a VDE 0812, VDE 0815 és a DIN 47100 szabvány szerint, vagy korlátozások nélkül.