RL-EE-RS-2-SC/4X21
-
Relétalp
1644104
ECOR-2 reléfoglalat, 4 váltóérintkezős ipari reléhez, csavaros csatlakozás, dugaszolási lehetőség bemeneti / zavarszűrő modulokhoz, NS 35/7,5 sínre szereléshez
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| UN névleges feszültség | 250 V AC/DC |
| IN névleges áramerősség | max. 12 A (Alkalmazástól / beültetéstől függően) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M2,5 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvellyel) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvely nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 12 (tömör) |
| 20 ... 14 (hajlékony) |
| Szélesség | 25 mm |
| Magasság | 78 mm |
| Mélység | 56 mm |
| Szín | közlekedési szürke B (RAL 7043) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1644104 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DKF313 |
| Termékkulcs | DKF313 |
| GTIN | 4067923173231 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 63,08 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 57,4 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
REL-IR-BL- 24DC/4X21 - Egyes relé 1032521
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - Egyes relé 1032527
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - Egyes relé 1032529
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - Egyes relé 1032531
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - Egyes relé 1109557
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - Egyes relé 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - Egyes relé 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - Egyes relé 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - Egyes relé 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - Egyes relé 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - Egyes relé 1109564
-
RL-EE-2-RH-1 - Tartókengyel 1644127
-
RL-EE-2-RH - Tartókengyel 1644134
-
ECOR-RHM-2L - Relétartó kengyel 1047026
-
DP-12-220 DC - Dugaszmodul 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - Dugaszmodul 2833738
-
RC-120-230UC - Dugaszmodul 2833767
-
MP 1 - Jelölőlapocska 2833631
-
DB 50- 90 BU - Vezetékhíd 2821180
-
DB 50- 90 BK - Vezetékhíd 2820916
-
DB 50- 90 GY - Vezetékhíd 2820929
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51