A RIFLINE complete termékcsalád dugaszolható elektromechanikus és szilárdtest reléi az aljzathoz hasonlóan az UL 508 szabvány szerint engedélyezve vannak. A megfelelő engedélyek az egyes komponenseknél lehívhatók.
RIF-0-RPT-M-24DC/21
-
Relémodul
2908327
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat kiemelővel és teljesítményérintkezős relé. Érintkező kivitele: 1 váltóérintkező. Bemeneti feszültség: 24 V DC. Polaritás: A1-, A2+
Termékrészletek
Terméktípus | Relémodul |
Termékcsalád | RIFLINE complete |
Alkalmazás | Univerzális |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | biztonságos leválasztás |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 20.03.2025 |
Elektromos élettartam | lásd a diagramon |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,22 W |
Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
Zárlatvédelmi készülék | |
Áram | 10 A (RT28-32) |
Feszültség | 500 V (SCPD) |
Rövidzárlati áram | 1 kA (feltételes zárlati áram) |
Gerjesztőoldal | |
Névleges üzemi feszültség, UN | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 36 V DC (20 °C) |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | lásd a diagramot |
A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
Hajtás (pólusok) | pólusos |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 9 mA |
Jellemző mválaszidő | 5 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 8 ms |
Tekercsfeszültség | 24 V DC |
Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
Érintkező anyaga | AgSnO |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (100 mA) |
Tartós határáram | 6 A |
Kapcsolóáram minimum | 10 mA (12 V) |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 140 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Használati kategória CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Záróérintkező) |
AC15, 1 A/250 V (Nyitó) | |
DC13, 1,5 A/24 V (Záróérintkező) | |
DC13, 0,2 A/110 V (Záróérintkező) | |
DC13, 0,1 A/220 V (Záróérintkező) |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Cikk méretei | |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 92,5 mm |
Mélység | 77,7 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 (Ház) |
Készülékház anyaga | PA |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
Védettség (Relé) | RT III (Relé) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2908327 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6528 |
Termékkulcs | DK6528 |
GTIN | 4055626291079 |
Tömeg/db (csomagolással) | 27,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 27,5 g |
Vámtarifaszám | 85364110 |
Származási ország | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 2eb05ae0-c9f7-4192-872d-4a1ffae90cf4 |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3030242
-
FBS 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3030255
-
FBS 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3030349
-
FBS 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3030271
-
FBS 20-6 - Dugaszolható áthidaló 3030365
-
FBS 50-6 - Dugaszolható áthidaló 3032224
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 3-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036945
-
FBS 4-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036958
-
FBS 5-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036961
-
FBS 10-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032198
-
FBS 20-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032208
-
FBS 50-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032211
-
FBS 2-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032237
-
FBS 3-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032240
-
FBS 4-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032279
-
FBS 5-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032266
-
FBS 10-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032253
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
REL-MR- 24DC/21 - Egyes relé 2961105
-
RIF-0-BPT-M/ 21 - Relétalp 2907468
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51