PLC-RSC- 24UC/21HC - Relémodul
2967633

PLC-INTERFACE, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../21 HC alapkapocsból és tartósan nagyáramú, dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 10 A tartós határáramig, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden szokásos bemeneti feszültségre 12 V DC ... 230 V AC között
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
Hosszú elektromos élettartam a 16 A-es reléknek köszönhetően
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Max. tartós áram 10 A
Funkcionális dugaszolható áthidalók