PLC-RSC-230UC/ 2AU/SEN - Relémodul
2966443

PLC-INTERFACE beviteli funkciókhoz, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../SEN alapkapocsból és többrétegű aranyozott érintkezős dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 nyitóérintkező, bemeneti feszültség 230 V AC/ 220 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek