PLC-RPT- 12DC/21/MS - Relémodul
2909666

PLC-INTERFACE, részei: direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocs és nagyteljesítményű érintkezős, dugaszolható miniatűr relé kézi működtetéssel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 12 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű relé
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás