DEK-REL- 5/O/1
-
Relémodul
2941170
jelfogó kapocs, fixen beforrasztott miniatűr jelfogóval, érintkező (AgNi+Au): kis és közepes teljesítményre, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 5 V AC/DC, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, kapocsszélesség: 6,2 mm, elforgatott felépítmény
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | EB 80-DIK... hidak használata a DEK típusú kapcsokban: a DEK csatlakozóháznak a környező levegőből esetlegesen felvett nedvesség következtében fellépő (csekély mértékű) kitágulása, valamint a nagyobb számú DEK-kapocs és az EB 80-DIK...-híd között előálló kedvezőtlen tűrésjáték miatt javasoljuk, hogy az EB 80-DIK... hidak használatakor ezeket 10, max. 12 DEK-kapocs után válasszuk szét, és helyette egy huzalhidat használjunk a mindenkori legközelebbi DEK-kapocs felé. |
| Terméktípus | Relémodul |
| Termékcsalád | DEK |
| Alkalmazás | Beviteli funkció |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,12 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 2 kV AC (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 5 V AC/DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 4,5 V AC/DC ... 5,5 V AC/DC (20 °C) |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 23 mA |
| Jellemző mválaszidő | 8 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 15 ms |
| Védőkapcsolás | Híd-egyenirányító; Hidas egyenirányító |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Kettős érintkező |
| Érintkező anyaga | AgNi, aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| Minimális kapcsolófeszültség | 0,1 V |
| Tartós határáram | 3 A (5 A 35 °C-ig 24 V DC mellett) |
| Maximális bekapcsolási áram | 5 A |
| Kapcsolóáram minimum | 1 mA |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 72 W (24 V DC mellett) |
| 60 W (48 V DC mellett) | |
| 50 W (60 V DC mellett) | |
| 50 W (110 V DC mellett) | |
| 750 VA (250 V AC-n) | |
| 120 W (24 V DC mellett - 35°-ig) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 56 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2941170 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK61A2 |
| Termékkulcs | DK61A2 |
| GTIN | 4017918080327 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 23,012 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 23,012 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b839385-52ee-4a00-be30-3a0a914ea8b1 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
EB 80- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2715953
-
EB 80- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2715940
-
EB 10- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716680
-
EB 5- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716677
-
EB 10- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716774
-
EB 5- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716761
-
EB 4- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716758
-
EB 3- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716745
-
D-DEK 1,5 GN - Elválasztó lap 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060935
-
DIKD 1,5 - Iniciátor-/aktorkapcsok 2715979
Az Ön előnyei
Az N kapocs megtakarítása következtében alacsonyabb költségek
Akár 73 % helymegtakarítás
Minimumra csökkentett vezetékezési költség
Beépített bemeneti kapcsolás
Aranyozott 2-rétegű kettős érintkezők univerzális alkalmazásokhoz 1 mA és 5 A közötti tartós áramra
Galvanikus leválasztás a be- és a kimenet között: 2 kVeff
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51