DEK-REL- 5/I/1 - Relémodul
2941183

jelfogó kapocs, fixen beforrasztott miniatűr jelfogóval, érintkező (AgNi+Au): kis és közepes teljesítményre, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 5 V AC/DC, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, kapocsszélesség: 6,2 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az N kapocs megtakarítása következtében alacsonyabb költségek
Akár 73 % helymegtakarítás
Minimumra csökkentett vezetékezési költség
Aranyozott 2-rétegű kettős érintkezők univerzális alkalmazásokhoz 1 mA és 5 A közötti tartós áramra
Galvanikus leválasztás a be- és a kimenet között: 2 kVeff
Beépített bemeneti kapcsolás