DEK-REL- 24/1/S
-
Relémodul
2964131
Relékapocs, fix beforrasztott miniatűr-relével, érintkező (AgNi+Au): alacsontól a közepesig terjedő teljesítmény, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC, integrált "Kézi", "0", "Automata" funkcióval, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, kapocsszélesség 6,2 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Mindössze 6,2 mm széles
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Megnövelt érintkezési biztonság a kettős érintkezőknek köszönhetően
Max. kapcsolt áram 5 A