A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Négy, egymástól függetlenül és potenciálmentesen kivezetett relés záróérintkezővel van ellátva. Egy Axioline F állomáson belül az alacsony- és kisfeszültségű modulok közvetlenül egymás mellett helyezhetők el.
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
Relémodul
2700608
Axioline F, Relémodul, Relékimenetek: 4 (potenciálmentes), Záróérintkező, 220 V DC, 230 V AC, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 53,6 mm |
| Magasság | 126,1 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 1 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 6 Byte |
| Relé | |
| Kimenetek száma | 4 (potenciálmentes) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Érintkező kivitele | Záróérintkező |
| Kapcsolható áram | max. 8 A AC (cos fi = 1) |
| DC, lásd a terhelési határgörbét, pl. a következő értékeket: | |
| max. 8 A DC (≤ 30 V, ohmos terhelés) | |
| max. 500 mA DC (110 V, ohmos terhelés) | |
| max. 250 mA DC (220 V DC, ohmos terhelés) | |
| max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms, alkalmazások UL engedéllyel) | |
| max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms, alkalmazások UL engedéllyel) | |
| Kapcsolási teljesítmény | max. 2000 VA |
| DC, lásd a terhelési határgörbét, pl. a következő értékeket: | |
| max. 240 W (30 V DC) | |
| max. 55 W (≥ 60 V DC) | |
| max. 25 W (125 V DC, 250 V DC, alkalmazások UL engedéllyel) | |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 6 A (120 V (AC15)) |
| 3 A (240 V (AC15)) | |
| 0,22 A (125 V (DC13)) | |
| 0,1 A (250 V (DC-13)) | |
| Kapcsolási frekvencia | max. 6 (percenként) |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (a hőmérséklet- és áramfüggő csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Szállítási terjedelem | busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), max 2000 m tengerszint feletti magasságig II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), max. 3000 m tengerszint feletti magasságig |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,4 W |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 280 mA (minden relé meghúzva) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Reléérintkező / logika | 4 kV |
| 5 kV | |
| Vizsgálófeszültség: Reléérintkező / üzemi földelő | 4 kV |
| 5 kV | |
| Vizsgálófeszültség: Reléérintkező / reléérintkező (nyitott érintkező) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Reléérintkező / reléérintkező (szomszédos dugaszok) | 2,5 kV |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline F: Rendszer és telepítés” című felhasználói kéziköny vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. Vegye figyelembe a vezetékek kiválasztásánál azt, hogy kis vezeték-keresztmetszet és nagy áram esetén a kapocshely hőmérséklete akár 30 K fokkal is meghaladhatja a környezeti hőmérsékletet! |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline F: Rendszer és telepítés” című felhasználói kéziköny vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. Vegye figyelembe a vezetékek kiválasztásánál azt, hogy kis vezeték-keresztmetszet és nagy áram esetén a kapocshely hőmérséklete akár 30 K fokkal is meghaladhatja a környezeti hőmérsékletet! |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (max. 6 A/csatorna falra, vízszintes kalapsínre szerelve; max. 4 A/csatorna tetszőleges beépítési helyzetben) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 8 A/csatorna falra, vízszintes kalapsínre szerelve; max. 6 A/csatorna tetszőleges beépítési helyzetben) | |
| -25 °C ... 40 °C (max. 8 A/csatorna tetszőleges beépítési helyzetben) | |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Szabványmegnevezés | Környezeti feltételek |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61850-3 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (a hőmérséklet- és áramfüggő csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Cikkszám | 2700608 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI232 |
| Termékkulcs | DRI232 |
| GTIN | 4046356916486 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 255,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 222 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Eleget tesz az IEC 61850-3 és EN 1613 szabványok követelményeinek
4 monostabil relé
Potenciálmentes csatlakozás 4 digitális aktor számára
Névleges áram kimenetenként: 8 A
A modul összárama: 32 A (4 x 8 A)
Mentett készülék-típustábla
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51