PLC-BSC-120UC/21HC/SO46 - Relétalp
2980432

14 mm-es PLC-alapkapocs vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, csavaros csatlakozással; relé, illetve szilárdtestrelé nélkül; NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető; magas tartós áramhoz, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 120 V AC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Magas reléelejtési feszültség
Zavaró áramokkal szemben érzéketlen