PLC-BPT-TTL/1
-
Relétalp
2900458
6,2 mm PLC-alapkapocs TTL-jelhez, direkt rugós csatlakozással, relé nélkül vagy félvezető relével felszerelve, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, TTL bemeneti feszültséggel 5 V DC
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | TTL-jel a bemeneten |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Bemeneti feszültség UN | 5 V DC (TTL) |
| A dugaszolható elektromechanikus relé vagy a szilárdtest relé (lásd a szükséges tartozékokat) névleges feszültsége eltér a beépített előtétkapcsolással ellátott aljzat névleges bemeneti feszültségétől | |
| 5 V DC (TTL) | |
| A dugaszolható elektromechanikus relé vagy a szilárdtest relé (lásd a szükséges tartozékokat) névleges feszültsége eltér a beépített előtétkapcsolással ellátott aljzat névleges bemeneti feszültségétől | |
| Relébeültetés | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 5 V DC |
| Feszültségtartomány US-re vonatkozóan | 0,9 ... 1,2 |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 41 mA |
| Méretezési működtető feszültség UC | 5 V DC (TTL) |
| Feszültségtartomány UC-re vonatkozóan | 0,9 ... 1,2 |
| Méretezési működtető áram IC | 2,5 mA |
| Jellemző mválaszidő | 4,5 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 3,5 ms |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 6,5 V |
| Optocsatoló-beültetés | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 5 V DC |
| Feszültségtartomány US-re vonatkozóan | 0,9 ... 1,2 |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 11,5 mA |
| Méretezési működtető feszültség UC | 5 V DC (TTL) |
| Méretezési működtető áram IC | 2,5 mA |
| 1-jel kapcsolási szintje („H”) (TTL-jel) | > 2 V DC |
| 0-jel kapcsolási szintje („L”) (TTL-jel) | < 0,8 V DC |
| Jellemző mválaszidő | 35 µs |
| Tipikus visszaejtési idő | 320 µs |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Átviteli frekvencia | 1000 Hz |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 6,5 V |
| Maximális kapcsolófeszültség | 48 V DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 3 V DC |
| Tartós határáram | 100 mA |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 1 V |
| Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Maximális kapcsolófeszültség | 33 V DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 3 V DC |
| Tartós határáram | 3 A |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 200 mV |
| Maximális bekapcsolási áram | 15 A (10 ms) |
| Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2900458 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK62A1 |
| Termékkulcs | DK62A1 |
| GTIN | 4046356507783 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 27,19 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 27,19 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ef2651d-ef2d-437b-a31b-7f216f6840fa |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
Az Ön előnyei
6,2 mm-es beépítési szélesség
Csavaros és rugós csatlakozás
RTIII védettség
Biztonságos leválasztás az EN 50178 (VDE 0160) szerint
Állapotjelzés
4 kVeff potenciálelválasztás a tekercs és az érintkező között
Áthidalási lehetőségek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51