Aktív redundanciamodul a berendezések maximális rendelkezésre állása és maximális üzembiztonsága érdekében. A QUINT S-ORING egység redundáns rendszer elválasztott felépítését teszi lehetővé. Az új QUINT POWER tápegységgel kombinálva a redundáns rendszer folyamatosan felügyelet alatt áll.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP
-
Redundanciamodul, védőfestéssel
1043418
Aktív QUINT single redundanciamodul kalapsínre szereléshez, védőlakkozással, bemenet: 12 V DC ... 24 V DC, kimenet: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrált túlfeszültség-védelem < 30 V DC, felszerelt UTA 107/30 univerzális kalapsínadapterrel
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0048cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827IECEx
Engedély azonosítója: IECEx SIQ 21.0001XATEX
Engedély azonosítója: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
Engedély azonosítója: GYJ21.1004XCCC
Engedély azonosítója: 2021322303003918UKCA-EX
Engedély azonosítója: EXV21UKEX1072X_00Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Csak egy QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP kell ahhoz, hogy két tápegységet szétválasszak egymástól?
Nem, minden tápegységhez szükséges egy QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP. A potenciálokat az S-ORING modulok kimeneténél össze kell vezetni. Ezzel a modullal így a lehető legegyszerűbb módon beállítható egy n+1 redundancia.
Rendelkezik a cikk beépített túlfeszültség-védelemmel?
Igen, a cikk rendelkezik túlfeszültség-védelemmel 30 V-os vagy annál nagyobb feszültséghez. A terhelés veszélyes feszültségtől való védelme érdekében a bemeneti csatlakozók túlfeszültség esetén rövidre záródnak. Ez azt jelenti, hogy a terhelés bizton... Bővebben
Igen, a cikk rendelkezik túlfeszültség-védelemmel 30 V-os vagy annál nagyobb feszültséghez. A terhelés veszélyes feszültségtől való védelme érdekében a bemeneti csatlakozók túlfeszültség esetén rövidre záródnak. Ez azt jelenti, hogy a terhelés biztonságosan ellátható a redundáns tápegységen keresztül. A hibát az érintkezőrelé és a LED jelzi.
Kevesebb