RAD-ISM-2400-DATA-BD
-
Rádiós modul
2867869
Rádiós transceiver (adó és vevő) RS-232, RS-485/RS-422 interfésszel, a 2400 MHz-es ISM sávhoz
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,64 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 50 mA |
| Maximális áramfelvétel | 100 mA |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Csavarmenet | M3 |
| Soros: RS-232 | |
| Átviteli sebesség | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó aljzat |
| Fájlformátum/kódolás | Aszinkron |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | RTS/CTS |
| Csomagméret | 32 / 98 / 240 Byte |
| Soros: RS-485/RS-422 | |
| Adatsebesség | 300 Bit/s ... 115,2 kBit/s |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Rádió | |
| Irány | kétirányú |
| Frekvencia | 2400 MHz |
| Frekvenciatartomány | 2,4015 GHz ... 2,4815 GHz |
| Csatornatávolság | 1 MHz |
| Csatornacsoportok száma | 3 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 27 |
| Adóteljesítmény | 100 mW (beállítható) |
| Wireless | |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | Poliamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex nL IIC |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex nL IIC T4 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 1999/5/EK R&TTE irányelvek szerint |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2867869 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC652 |
| Termékkulcs | DNC652 |
| GTIN | 4017918965402 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 217 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 217 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenna 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenna 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennakábel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennakábel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennakábel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennakábel 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennakábel 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Antennaelosztó 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Antennaelosztó 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Viharvédő szalag 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Konfigurációs készlet 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Licensz 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Licensz 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Licensz 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Licensz 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Licensz 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2818876
Az Ön előnyei
Maximum 100 mW-os adóteljesítmény (beállítható)
Megbízható vezeték nélküli rádiós technológia frekvenciaugrásos eljárással
Konfigurálás a RAD-Link szoftveren keresztül
Az adatátvitel transzparens és protokollfüggetlen
Hurkolt hálózat maximum 254 repeaterrel / slave-vel
Nem engedélyköteles 2,4 GHz-es ISM sáv
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51