FL WLAN SPA
-
Rádiós modul
2884761
WLAN soros interfész adapter, soros interfész vezeték nélküli összekapcsolására egy WLAN Access Point-tal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Rádiós kártya | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Kivitel | IEEE 802.11b/g, 2,4-től 54 MBit/s-ig |
| Szerelési útmutató | fixen beépítve |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,8 W |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | COMBICON-on keresztül |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 30 V DC |
| Tápláló áram | 200 mA |
| Antenna | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Csatlakozási mód | SMA (anya) |
| Funkciók | |
| Üzemmódok | Kliens adapter |
| Konfiguráció | AT parancsok segítségével |
| Automatikus csatornaválasztás | van |
| Biztonság | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 bit/128 bit | |
| TKIP | |
| Rádióengedélyek | Európa, további országok az E-Shopban |
| Országtámogatás | Ausztrália (Különleges szabályozás: Kérjük, egyeztessen a termékmenedzserrel) |
| Belgium | |
| Bulgária | |
| Dánia | |
| Németország | |
| Észtország | |
| Finnország | |
| Franciaország | |
| Görögország | |
| Nagy-Britannia | |
| Írország | |
| Izland | |
| Olaszország | |
| Lettország | |
| Liechtenstein | |
| Litvánia | |
| Luxemburg | |
| Málta | |
| Hollandia | |
| Norvégia | |
| Ausztria | |
| Lengyelország | |
| Portugália | |
| Románia | |
| Oroszország (Különleges szabályozás: Kérjük, egyeztessen a termékmenedzserrel) | |
| Svédország | |
| Svájc | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Spanyolország | |
| Magyarország | |
| Ciprus (rep.) | |
| Soros | |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Támogatott protokollok | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Megnevezés | Vezeték nélküli LAN |
| Az antenna csatlakozási módja | SMA (apa) |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| Rádiós szabvány | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| Adóteljesítmény | 14 dBm (EIRP) |
| A rádiós interfészek száma | 1 IEEE 802.11 b/g |
| Csatlakoztatható rádiós modulok | 1 |
| Szélesség | 80 mm |
| Magasság | 65 mm |
| Mélység | 25 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 795 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 90 % (lecsapódás nélkül) |
| Mechanikai vizsgálat | |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | 25g |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | 5g |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető, választhatóan kalapsínre szerelhető |
| Kalapsínre szerelés | |
| Szerelési útmutató | cserélhető |
| Cikkszám | 2884761 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 237,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 237,1 g |
| Származási ország | SE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Nem alkalmazható |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51