FL WLAN 5111
-
Rádiós modul
1043201
WLAN hozzáférési pont USA/Kanada számára (FCC/IC), kliens, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, csatlakozók: COMBICON 10 V DC ... 36 V DC-hez, 2x RJ45 LAN-hoz, központi Cluster Management, WBM, 2 antenna, MIMO technológia, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES,
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Kialakítás | Stand-alone |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Rádiós kártya | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Kivitel | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz és 5 GHz, 300 MBit/s sebességig |
| Szerelési útmutató | fixen beépítve |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,8 W |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | COMBICON-on keresztül |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 36 V DC |
| Tápláló áram | 200 mA (24 V DC mellett) |
| Antenna | |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Funkciók | |
| Üzemmódok | Hozzáférési pont / kliensadapter / repeater |
| Alapfunkciók | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 Mbit, auto crossover, automatikus egyeztetés, MODE gomb |
| Konfiguráció | Clustermenedzsment, webalapú menedzsment, WPS |
| Biztonság | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Támogatja a 802.1x / Radius-t | |
| MAC-szűrő | |
| Rádióengedélyek | USA, Kanada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 2 (RJ45 portok) |
| Wireless | |
| Megnevezés | Vezeték nélküli LAN |
| Az antenna csatlakozási módja | RSMA (anya) |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Rádiós szabvány | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Adóteljesítmény | max. 20 dBm (két antennával) |
| A rádiós interfészek száma | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Szélesség | 40 mm |
| Magasság | 109 mm |
| Mélység | 109 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Magasság antennaaljzattal, antennakábel nélkül |
| Szín | ezüstszürke |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (Bővített hőmérséklet-tartomány rendelésre) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 800 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 660 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megjegyzés | 10 V/m |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megjegyzés | ±2,2 kV |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55022 |
| Vizsgálati eredmény | B osztály |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | Az antennák nem részei a szállítmánynak |
| Cikkszám | 1043201 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN2W4 |
| Termékkulcs | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626601083 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 540,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 540,3 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Nem alkalmazható (nincs az európai piacra vonatkozó minősítés) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenna 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenna 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennakábel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennakábel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennakábel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennakábel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennakábel 2903266
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
IPASSIGN - Szoftver 2701094
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51