FL WLAN 5110 - Rádiós modul
1043193

WLAN hozzáférési pont, kliens, WLAN 802.11 a,b,g,n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, csatlakozók: COMBICON 10 ... 36 V DC-hez, 2x RJ45 LAN-hoz, központi Cluster Management, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, csatlakozók 2 antennához (MIMO technológia)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek