A Bluetooth moduljainkkal mozgó vagy nehezen hozzáférhető automatizálási berendezéseket vagy I/O modulokat egyszerűen, megbízhatóan és költséghatékony módon integrálhat Ethernet automatizálási hálózatába.
A "Black Channel Listing" és a "Low Emission Mode" révén az ipari Bluetooth zavarmentesen üzemeltethető párhuzamosan a WLAN hálózatokkal. A gyors és komplikációktól mentes üzembehelyezés további jellemzője ennek a megoldásnak, a konfigurálás a MODE gombbal, webes interfészen keresztül vagy közvetlenül egy vezérlésből történhet.
FL BT EPA MP
-
Rádiós modul
2701416
Bluetooth Ethernet port adapter külső antennacsatlakozóval Ethernet készülékek vezeték nélküli összekapcsolásához, -Geräten, BT hozzáférési pont és kliens üzemmód, a körsugárzó antenna a szállítmány része
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Kialakítás | Stand-alone |
| Rádiós kártya | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Szerelési útmutató | fixen beépítve |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,104 W |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású (apa) |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 30 V DC |
| Tápláló áram | 46 mA (24 V DC mellett) |
| Áramfelvétel | 46 mA (24 V DC mellett) |
| Digitális: | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Ethernet | |
| Interfész | Ethernet |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, D kódolású (anya) |
| Antenna | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Csatlakozási mód | RSMA (apa) |
| Nyereség | 3 dBi ((2,4 GHz)) |
| Hossz | 83 mm |
| Funkciók | |
| Üzemmódok | BT hozzáférési pont |
| Konfiguráció | Web interfész, Mode gomb, AT parancsok (TCP(IP), SSC |
| Automatikus csatornaválasztás | FHSS, AFH |
| Quality of Service (QoS) | van |
| Biztonság | 128 bites adatkódolás |
| Hitelesítés | |
| PIN | |
| Nem megtalálható | |
| Rádióengedélyek | Európa, további országok az E-Shopban |
| Országtámogatás | Belgium |
| Bulgária | |
| Dánia | |
| Németország | |
| Észtország | |
| Finnország | |
| Franciaország | |
| Görögország | |
| Nagy-Britannia | |
| Írország | |
| Izland | |
| Olaszország | |
| Japán | |
| Kanada | |
| Lettország | |
| Liechtenstein | |
| Litvánia | |
| Luxemburg | |
| Málta | |
| Hollandia | |
| Norvégia | |
| Ausztria | |
| Lengyelország | |
| Portugália | |
| Románia | |
| Svédország | |
| Svájc | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Spanyolország | |
| Csehország | |
| Magyarország | |
| USA | |
| Ciprus (rep.) | |
| Wireless | |
| Megnevezés | Bluetooth |
| Az antenna csatlakozási módja | RSMA (anya) |
| Frekvenciatartomány | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM sáv) |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| Rádiós szabvány | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Adóteljesítmény | max. 12 dBm (EIRP) |
| A rádiós interfészek száma | 1 |
| Csatlakoztatható rádiós modulok | 7 |
| Profiltámogatás | PAN |
| Szélesség | 66 mm |
| Magasság | 91 mm |
| Mélység | 34 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | csatlakozók nélkül |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 65 °C |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 795 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 90 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 90 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető, választhatóan kalapsínre szerelhető |
| Falra szerelhető | |
| Szerelési útmutató | külső OMNI körsugárzó antenna a szállítmányban, az antenna cserélhető |
| Cikkszám | 2701416 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356749725 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 255,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 120 g |
| Származási ország | SE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna 2701358
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennakábel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennakábel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennakábel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennakábel 2903266
-
FL EPA RMS - Kalapsínadapter 2701133
-
FL EPA WMS - Szerelőadapter 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Hálózati kábel 1407362
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Hálózati kábel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Hálózati kábel 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1683002
Az Ön előnyei
WLAN koegzisztencia-funkciók: AFH, LEM, Black Channel Listing
Protokolltranszparens kommunikáció a 2-es szinten
IP65-ös védettség
Hatótávolság* max. 200 m
Külső RSMA antennacsatlakozó
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51