FL BLUETOOTH AP
-
Rádiós modul
2737999
Factoryline Wireless Bluetooth-Access-Point, Bluetooth V2.0, 2,4 GHz frekvenciasáv, 1 rádiós interfész, WLAN-BlackChannelList, LEM, országengedélyek, IP20, COMBICON csatlakozás 9-30 V DC, RJ45 csatlakozás LAN, DSUB9-RS-232, SMA(f) antennacsatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Protokolltranszparens kommunikáció a 2-es szinten
WLAN koegzisztencia-funkciók: AFH, LEM, Black Channel Listing
Hatótávolság* max. 200 m
Beépített speciális antenna (EPA)