PC WORX PRO-MSFC LIC
-
Programozó szoftver
2985495
Szoftvercsomag PC alapú automatizálási megoldásokhoz, PC WORX PRO-MSFC licenc, mind az 5 IEC nyelvet és MSFC fordítót tartalmazza, max. 64 byte IN, 64 byte OUT, verzió-specifikus licenckulcs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A drag and drop (húzás) általános támogatása
A készülékek kényelmesen kezelhetők az integrált PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS, valamint Modbus-TCP konfigurálással és címzéssel
A program a vezérlés működése közben is módosítható
Nyitott interfészek az EPLAN, WinMOD, PLCopen XML rendszerekhez
Integrált szimulációs környezet
Integrált terepi busz és hálózati konfigurálás
Alkalmazástól függően bővíthető megfelelő funkcióblokkokkal
Integrált diagnosztika és monitoring
Gyors üzembe helyezés és programozás a számos standard könyvtárnak köszönhetően
Világszerte egységes kezelés az IEC 61131 szabvány szerinti programozásnak köszönhetően
Egyetlen programozási környezet az összes Phoenix Contact vezérlőhöz