PC WORX BASIC UPD
-
Programozó szoftver
2985262
Szoftverfrissítés PC-alapú automatizálási megoldásokhoz, verziófrissítés a PC WORX BASIC LIC számára (pl. 5.xx-ről 6.xx-re, vagy 3.xx-ről 6.xx-re). A 3.xx-ről 5.xx-re történő frissítés céljából kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési partnerével. Verziófüggő licenszkulcs.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyetlen programozási környezet az összes Phoenix Contact vezérlőhöz
Világszerte egységes kezelés az IEC 61131 szabvány szerinti programozásnak köszönhetően
Gyors üzembe helyezés és programozás a számos standard könyvtárnak köszönhetően
Integrált terepi busz és hálózati konfigurálás
Alkalmazástól függően bővíthető megfelelő funkcióblokkokkal
Integrált diagnosztika és monitoring
A drag and drop (húzás) általános támogatása
A készülékek kényelmesen kezelhetők az integrált PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS, valamint Modbus-TCP konfigurálással és címzéssel
A program a vezérlés működése közben is módosítható
Nyitott interfészek az EPLAN, WinMOD, PLCopen XML rendszerekhez
Integrált szimulációs környezet