PC WORX BASIC-PRO LIC - Programozó szoftver
2985259

Szoftvercsomag PC-alapú automatizálási megoldásokhoz, PC WORX PRO licensz, tartalmazza mind az 5 IEC nyelvet, MSFC compilerrel, max. 128 KByte be- és kimeneti adat, verziófüggő licenszkulcs. Meglevő alaplicensz frissítése teljes licenszre.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyetlen programozási környezet az összes Phoenix Contact vezérlőhöz
Világszerte egységes kezelés az IEC 61131 szabvány szerinti programozásnak köszönhetően
Gyors üzembe helyezés és programozás a számos standard könyvtárnak köszönhetően
Integrált terepi busz és hálózati konfigurálás
Alkalmazástól függően bővíthető megfelelő funkcióblokkokkal
Integrált diagnosztika és monitoring
A drag and drop (húzás) általános támogatása
A készülékek kényelmesen kezelhetők az integrált PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS, valamint Modbus-TCP konfigurálással és címzéssel
A program a vezérlés működése közben is módosítható
Nyitott interfészek az EPLAN, WinMOD, PLCopen XML rendszerekhez
Integrált szimulációs környezet