Programozó interfész érintkezőbetétekkel, 1 x USB A kialakítás
Termékrészletek
Terméktípus
Adat előlap
Anyag Készülékház
Alumínium présöntvény
Környezeti feltételek
Védettség
IP54
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-35 °C ... 65 °C
Cikkszám
1404522
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Értékesítési kulcs
AF7EEX
Termékkulcs
AF7EEX
GTIN
4046356698627
Tömeg/db (csomagolással)
202,9 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
202,9 g
Vámtarifaszám
85366990
Származási ország
A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg.
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222604
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat