UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY
-
Profil
1831237
Extrudált profilház, Reteszelés oldalelemekkel, reteszelés lábelemmel, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, hossz: 2350 mm, mélység: 19,8 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Különböző alapprofilok egyenként három NYÁK-lap szinttel
A különböző méretű modulfedelek tetszőlegesen pozícionálhatók
Sok szabványos csatlakozástechnikával kompatibilis
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén