RVS 10-TP(2,4X0,8)L
-
Rendezőelosztó
3192038
Rendezőelosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 5 A, csatlakozási mód: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. emelet, keresztmetszet: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Termékrészletek
Terméktípus | Potenciálelosztó |
Pólusszám | 1 |
Csatlakozások száma | 20 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 10 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Csatlakozások száma emeletenként | 20 |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. emelet | |
TERMI-POINT dugaszméretek | 2,4 x 0,8 mm |
A TERMI-POINT dugasz helyzete | függőleges |
Merev vezető keresztmetszete | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 20 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 20 (IEC szerint átszámítva) |
Névleges áram | 5 A |
Maximális terhelőáram | 5 A |
Névleges feszültség | 250 V |
Méretrajz |
|
Szélesség | 6,2 mm |
Szín | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3192038 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | BE531X |
Termékkulcs | BE531X |
Katalógus oldalszáma | 579. (C-3-2013) oldal |
GTIN | 4017918093600 |
Tömeg/db (csomagolással) | 70,94 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 68,03 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
STG-MTN 0,5-1,0 - Krimpérintkező 3190438
-
STGZ 20-RVS - Húzó tehermentesítés 3192054
-
STGZ 10-RVS - Húzó tehermentesítés 3192067
-
D-RVS 10 - Lezárófedél 3191437
-
RV 8-SPSA - Szerelési anyagok 3193011
-
KZMP-RVS 10:1-10 - Jelölőmaszk pár 3191408
-
KZMP-RVS 10:A-K - Jelölőmaszk pár 3191372
-
KGS-RVS 10 - Kábeltokozat 3190454
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
Az Ön előnyei
A piros-fehér jelölőmaszkok 1 ... 10-ig vagy a ... k-ig terjedő, váltakozóan negatív/pozitív felirattal jól láthatóan elválasztják egymástól az érintkezősorokat, és megkönnyítik a csatlakozások bekötését és megtalálását
A házon kívül elhelyezkedő tartók a kábelcsatorna-oldalfal szerepét töltik be, ezáltal biztosított a jó vezetékvezetés, továbbá alkalmazhatók a kereskedelemben kapható kábelcsatorna-fedelek
Az RVS 10 elem a kiemelt jelölőárok mindkét oldalán egyenként 10 darab TERMI-POINT®(TP) 2,4 x 0,8 mm-es csappal rendelkezik a bejövő- és elmenő vezetőkhöz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51