NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC-BK - Patchkábel
1639419

Patchkábel, RJ45/IP20 egyenes a RJ45/IP20 egyenes, kábelhossz: 1,5 m, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Tökéletes választás irodába, épületbe és védett ipari alkalmazásokba (pl. kapcsolószekrényekben)
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
Jövőálló nagy sebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)