NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-WH
-
Patchkábel
1698037
Patchkábel, RJ45/IP20 egyenes a RJ45/IP20 egyenes, kábelhossz: 12,5 m, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, fehér
Termékrészletek
| Termékcsalád | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Méretezési feszültség (III/2) | 72 V |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
| Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
| Teljesítményátvitel | PoE++ |
| Szélesség | 11,6 mm |
| Magasság | 14,8 mm |
| Hossz | 40 mm |
| 1. csatlakozás | |
| Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
| Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 8-pólusú |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Dugaszerő | 30 N (jelérintkezőnként) |
| Húzóerő | 50 N (jelérintkezőnként) |
| Túlfeszültség kategória | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Anyag Kapcsolat | Sárgaréz |
| Anyag Érintkezőfelület | Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PC |
| Szín (Ház) | fehér |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C |
| 2. csatlakozás | |
| Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
| Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 8-pólusú |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Dugaszerő | 30 N (jelérintkezőnként) |
| Húzóerő | 50 N (jelérintkezőnként) |
| Túlfeszültség kategória | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Anyag Kapcsolat | Sárgaréz |
| Anyag Érintkezőfelület | Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PC |
| Szín (Ház) | fehér |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C |
| Vezetékhossz | 12,50 m |
| Ethernet, B típus, 8-pólusú, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet, B típus, 8-pólusú, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | LSZH |
| Külső köpeny, szín | fehér |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Egyeres vezeték, darabszám | 8 |
| Egyeres vezeték, keresztmetszet [AWG] | 26 |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,70 mm |
| Optikai árnyékolás | 70 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5000 MΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 148,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 52 mm |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 75 dB (1 MHz-en) |
| 66,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 60,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 57,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 55,8 dB (20 MHz-nél) | |
| 52,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 48,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 45,3 dB (100 MHz esetén) | |
| 40,8 dB (200 MHz esetén) | |
| 38,1 dB (300 MHz esetén) | |
| 36,3 dB (400 MHz esetén) | |
| 34,8 dB (500 MHz esetén) | |
| Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 72,3 dB (1 MHz-en) |
| 63,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 58,8 dB (8 MHz-nél) | |
| 57,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 54,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 52,8 dB (20 MHz-nél) | |
| 51,3 dB (25 MHz esetén) | |
| 49,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 45,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 42,3 dB (100 MHz esetén) | |
| 37,8 dB (200 MHz esetén) | |
| 35,1 dB (300 MHz esetén) | |
| 33,3 dB (400 MHz esetén) | |
| 31,8 dB (500 MHz esetén) | |
| Visszaverődési csillapítás (RL) | 20 dB (1 MHz-en) |
| 23 dB (4 MHz-nél) | |
| 24,5 dB (8 MHz-nél) | |
| 25 dB (10 MHz esetén) | |
| 25 dB (16 MHz-nél) | |
| 25 dB (20 MHz-nél) | |
| 24,2 dB (25 MHz esetén) | |
| 23,3 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 20,7 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 19 dB (100 MHz esetén) | |
| 16,4 dB (200 MHz esetén) | |
| 15,6 dB (300 MHz esetén) | |
| 15,6 dB (400 MHz esetén) | |
| 15,6 dB (500 MHz esetén) | |
| Árnyékoló csillapítás | 3,1 dB (1 MHz-en) |
| 5,7 dB (4 MHz-nél) | |
| 8,9 dB (10 MHz esetén) | |
| 11,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 12,6 dB (20 MHz-nél) | |
| 15,8 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 22,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 28,7 dB (100 MHz esetén) | |
| 41,4 dB (200 MHz esetén) | |
| 51,4 dB (300 MHz esetén) | |
| 60,1 dB (400 MHz esetén) | |
| 67,9 dB (500 MHz esetén) | |
| Halogénmentesség | az IEC 60754-1/2 szerint: |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | 0 °C ... 60 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 0 °C ... 40 °C |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
| Cikkszám | 1698037 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABNABH |
| Termékkulcs | ABNABH |
| GTIN | 4067923263444 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 660,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 660,6 g |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tökéletes választás irodába, épületbe és védett ipari alkalmazásokba (pl. kapcsolószekrényekben)
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
Jövőálló nagy sebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51