NBC-M12FR/0,5-971/R4AQ VR
-
Hálózati kábel
1412402
Hálózati kábel, védettség: IP20, kábelhossz: 0,5 m, pólusszám: 6, 100 Mbit/s, CAT5, kábelleágazás: egyenes, szín: fekete, VARAN, 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP, fekete
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Kialakítás | M12 |
Érzékelő fajtája | VARAN |
Pólusszám | 6 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Kábelleágazás | egyenes |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 1 |
Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 5 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 30 V |
IN névleges áramerősség | 2 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Szín | fekete |
Anyag | PC |
PA | |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Külső köpeny, anyaga | SANTOPRENE halogénmentes |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M12 |
Kódolási mód | A |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Védettség | IP20 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Védettség | IP20 |
Vezetékhossz | 0,50 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 6 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | VARAN PVC [971] |
Vezető felépítése | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,13 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG feszültségellátás | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
2x 0,25 mm² (Feszültségellátás) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,25 mm (Jelvezeték) |
1,4 mm (Feszültségellátás) | |
Vezeték külső átmérője | 7,00 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | kék-sárga, zöld-narancs, piros-kék |
Külső köpeny falvastagsága | 0,90 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 3 pár kitöltő elemekkel |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Max. érellenállás | 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km (20 °C-nál) |
Üzemi kapacitás | kb. 57 nF (1 kHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 80 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 V |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1000,00 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 28 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 56 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 200000, Hajlítási sugár: 5 x D |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, 168 óra 100 °C-on |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
IP20 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | 0 °C ... 50 °C (szerelésnél) |
-20 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Cikkszám | 1412402 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ABNGAB |
Termékkulcs | ABNPAA |
GTIN | 4046356962407 |
Tömeg/db (csomagolással) | 81,132 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 81,132 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
SCIP | 347a20cb-3d95-4e87-9889-8a4ab53e2308 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Tökéletes választás irodába, épületbe és védett ipari alkalmazásokba (pl. kapcsolószekrényekben)
Kompakt meghajlítás
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51