FL PF SEC 2TX
-
Patchpanel
2832687
Patch rendező panel 2 RJ45 CAT5e hálózati csatlakozással, Layer1 biztonsági elemekkel
Patch rendező panel 2 RJ45 CAT5e hálózati csatlakozással, Layer1 biztonsági elemekkel
| Terméktípus | Patchpanel |
| Méretezési feszültség (III/3) | 50 V |
| Méretezési átütési szilárdság | ≥ 1 kV |
| Méretezési áram | 1 A |
| Csatlakozási mód | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 CAT5e |
| A csatornák száma | 2 |
| Szélesség | 38 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Mélység | 88 mm |
| Anyag Készülékház | Fém |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C (lecsapódás nélkül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| EMC irányelv konformitás | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B és IEC 60603–7 |
| Cikkszám | 2832687 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC331 |
| GTIN | 4046356072670 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 129,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 124,3 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |