NBC-R4ACS/1,5-93B/R4ACS - Patchkábel
1442768

Patchkábel, RJ45/IP20 egyenes a RJ45/IP20 egyenes, kábelhossz: 1,5 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
PVC kábel rugalmas kábelvezetéshez
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
Nagysebességű adatátvitel, akár 100 Mbit/s (CAT5)